Chápadlo pre otáčacie diely
![](/fileadmin/_processed_/4/a/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP0273-A__SALL__AIN__V1_e441a3b63a.png)
Výzva
V úzkom obrábacom priestore sústruhu si muselo nájsť miesto dvojité chápadlo. Z dôvodov doby taktu malo ísť o kombinované chápadlo na polovýrobky/hotové diely, ktoré dokáže naraz uchopiť dva obrobky.
Riešenie
Použilo sa dvojité chápadlo na základe štandardných modulov Zimmer. Pritom chápadlo prinesie pri odobratí hotového dielu neobrobený diel do prepravníka. Po odobratí hotového dielu sa iba krátko natočí a môže sa ďalej obrábať. Výmena obrobku pritom trvá len niekoľko sekúnd. Odpružená prítlačná hviezda sa stará o správne dosadnutie na rovinnú plochu upínacieho prostriedku. Integrovaný bezhadicový prívod vzduchu sa stará o malé rušivé obrysy. Diely dotýkajúce sa obrobku sú z mosadze, aby sa šetril povrch.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 1000 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 12 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 8 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 8 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty