Chápadlo pre ložiskové krúžky

Výzva

Pri výrobe ložiskových krúžkov existovala vysoká variabilita dielov. Pritom mal byť prípravný čas čo najkratší a mala sa vylúčiť „falošná príprava“.

Riešenie

Bol vyvinutý modulárny systém na odoberanie z 4-, 6- a 8-násobnej kavity. Zariadenie na rýchlu výmenu dostalo farebné kódovanie, aby sa umožnila optická kontrola procesu prípravy. Prestavenie chápadla tak trvalo len pár minút.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vnútorné upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.110 [N]
Koncepcia uchopeniaNEUTRAL
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.6 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť8 [kg]
Hmotnosť obrobku max.0.02 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa