Chápadlo pre kľukové skrine
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6471-01-A__SALL__AIN__V1_fa2cf8c3c8.png)
Výzva
V združenej výrobnej linke pre bloky valcov výrobcu úžitkových vozidiel sa mali obrábacie stroje nakladať a vykladať automatizovane. Osobitné výzvy predstavovala rozličná hmotnosť blokov valcov a preorientovanie obrobkov v chápadle.
Riešenie
Ako riešenie sa použili zosilnená pneumatická zdvíhacia os, dve štandardné chápadlá s veľkým zdvihom série GH6400, ako aj servo výkyvná čeľusť, ktorá bola použitá na natočenie obrobkov.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Pohon AC servomotora
Technické údaje
Typ pohonu | PNEUELE |
Uchopovacia sila max. | 3200 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 120 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 350 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 200 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty