Chápadlo pre kľukové skrine

Výzva

Po výrobe motorových blokov sa tieto museli odsunúť z portálu a priviesť na vizuálnu kontrolu na do skúšobne. Pracovník na mieste vykonal túto vizuálnu kontrolu. Obrobok mal byť pracovníkom nasmerovaný ergonomicky a zodpovedajúco kontrole.

Riešenie

Upnutie obrobku sa uskutočnilo pneumaticky za zaistením prístupu. Následne mohol pracovník pomocou nožného spínača uvoľniť upnutie manuálnej otočnej osi a na kontrolu obrobku ju rozlične orientovať. Kontrolná stanica pritom bola schopná prijímať tak 4-valcový, ako aj 6-valcový blok.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.2400 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaKLE
Zdvih max.400 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť180 [kg]
Hmotnosť obrobku max.400 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa