Chápadlo pre kľukové hriadele
![](/fileadmin/_processed_/d/6/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6030-A__SALL__AIN__V1_9de9ac249e.png)
Výzva
Vo výrobnej linke na kľukové hriadele malo chápadlo pri nakladaní a vykladaní obrábacieho stroja na kontrolu správneho dielu vydávať spätné hlásenie o uchopenom diele. Ďalšia výzva tkvela vo vysokej variabilite dielov.
Riešenie
Na uchopenie dielov sa použila sa štandardná otočná jednotka a štandardné uhlové chápadlo. Typová kontrola sa uskutočnila pomocou analógového systému na meranie dráhy, ktorý sprostredkoval presný priemer ložiska.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 18000 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 40 ["] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 24 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 15 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty