Chápadlo pre kľukové hriadele
![](/fileadmin/_processed_/e/2/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6941-02-A__SALL__AIN__V1_96ba64f2ac.png)
Výzva
Na nakladanie a vykladanie výrobnej linky na kľukové hriadele sa musel vyvinúť flexibilný a ekonomicky optimalizovaný manipulačný systém, ktorý bude môcť ovládať aktuálne 3-, 4- a 6-valcové kľukové hriadele najrozličnejších vyhotovení. Osobitnú výzvu pritom predstavovalo automatické prestavenie rozličných vzdialeností ložísk a tým bodov uchopenia bez prídavnej hnacej techniky.
Riešenie
Ako riešenie boli dve štandardné chápadlá (séria GH6400) Zimmer Group upevnené na lineárne vedenie. Vlastné firemné upnutie sa pritom stará o správnu polohu pri upnutí. Ak príde nový typ hriadeľa, chápadlá sa zaaretujú na pevnom bode, upnutie sa uvoľní a portál nastaví chápadlá na nové odpichnutie.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 1840 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 80 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 55 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 25 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty