Chápadlo pre kľukové hriadele
![](/fileadmin/_processed_/1/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6940-01-A__SALL__AIN__V1_1cf13995e5.png)
Výzva
Pre čínskeho zákazníka sa mal do bloku motora vložiť 120 kg kľukový hriadeľ veľmi presne a s ohľadom na správnu polohu. Pomocou rovnakého chápadla sa tiež musel uchopiť blok motora (500 kg). Ďalšia výzva pritom bolo osobitné zohľadnenie hmotnosti chápadla.
Riešenie
Ako riešenie sa realizovala špeciálna konštrukcia chápadla s jednostranným uchopovacím zdvihom. Toto zvlášť ľahké špeciálne chápadlo disponuje redundantnou poistkou uchopovacej sily pomocou vytýčenia a upnutia. Vďaka šikovnej konštrukcii čeľustí sa umožnilo uchopenie bloku a kľukového hriadeľa.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Mechanická samozvernosť
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 3000 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 200 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 193 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 130 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |