Chápadlo pre kartóny

Výzva

V jednom z veľkých logistických centier potravinárskeho diskontu sa museli ukladať na paletu kartóny čokolády v najrozličnejších variantoch s maximálnou rýchlosťou dopravnej techniky. Medzi jednotlivými vrstvami sa mala navyše uchopovať medzivrstva.

Riešenie

Ako riešenie bolo vyvinuté servochápadlo na flexibilné uchopovanie. Aktívny pridržiavač sa stará o to, aby boli kartóny na základe vysokej dynamiky bezpečne držané v chápadle. Medzivrstvová prísavka sa aktívne vysunie, aby sa v paletovacej prevádzke netvori žiadny rušivý obrys.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Pohon AC servomotora
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEUELE
Uchopovacia sila max.430 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaDRUCKSICHER
Zdvih max.200 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť95 [kg]
Hmotnosť obrobku max.15 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa