Chápadlo pre jogurtové tégliky
![](/fileadmin/_processed_/d/f/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP2864-A__SALL__AIN__V1_9a3cc66985.png)
Pre „Optipack Sachsen GmbH“, dcérsku spoločnosť Müllermilch, sa musela automatizovať výroba téglikov. Spoločnosť vyrába na troch hlbokoťažných strojoch až 5 400 téglikov za minútu. To je 1,9 miliárd téglikov za rok.
Celkové riešenie pozostáva zo 16 chápadiel robota. Roboty odoberajú tégliky z hlbokoťažných strojov a balia tieto takzvané biele tégliky do kartónov. Tieto sa pred potlačou vybalia a potom zase zabalia. Pritom sa musia brať do úvahy dve rozličné veľkosti téglikov: Pri odobratí z hlobokoťažného stroja uchopí špeciálne vyvinuté kavitačné chápadlo blok téglikov. Druhé chápadlo tieto tégliky po radoch odoberá a ukladá do kartónov. Prídavné chápadlo je schopné tieto tégliky zase vybrať z kartóna a priviesť ich do tlakového zariadenia.
- nehrdzavejúca ušľachtilá oceľ
- IP67
- Pneumaticky
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 500 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Zdvih max. | 40 [mm] |
Trieda IP | IP67 |
Systémová hmotnosť | 87 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 20 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |