Chápadlo pre hlavy valcov
![](/fileadmin/_processed_/8/2/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP6230-03-A__SALL__AIN__V1_558989d28b.png)
Výzva
Pri nakladaní a vykladaní obrábacích strojov sa musel brať ohľad na veľmi rozličné geometrie dielov.
Riešenie
Ako riešenie bolo použité z vyrovnanie, ako aj štandardné chápadlo s veľkým zdvihom série GH. Zaistenie dielov sa uskutočňuje pomocou pružiny integrovanej v chápadle.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
- Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 1280 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | FED |
Zdvih max. | 60 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 30 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 12 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty