Chápadlo pre hlavy valcov
![](/fileadmin/_processed_/f/6/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP5707-A__SALL__AIN__V1_483b417e05.png)
Výzva
Pri nakladaní a vykladaní obrábacích strojov sa musel brať ohľad na veľmi rozličné geometrie dielov. Ďalšou výzvou bola okrem nízkej hmotnosti chápadla, identifikácia typu dielov, ako aj „napnuté odovzdanie“ na zariadenie.
Riešenie
Ako riešenie slúžila štandardná otočná jednotka so strednou polohou a štandardné chápadlo s veľkým zdvihom s integrovaným upnutím (séria GHK6000).
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 3200 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Zdvih max. | 200 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 90 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 90 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty