Chápadlo pre drevené latky

Výzva

V rámci internej logistiky v betonárni sa museli manipulovať drevené latky ako medzivrstva pre betónové žľaby. Výzva tkvela v nepresnom pristavení a nerovnomernej geometrii (zakrivení) drevených latiek.

Riešenie

Ako riešenie slúžilo špeciálne vyvinuté chápadlo s integrovanou kamerou. Kamera zaznamenávala polohu a odchýlku geometrie a odoslala to ako korekčný súčiniteľ do robota. Latky boli čelne uchopované a dali sa natočiť v upnutom stave.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.530 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaDRUCKSICHER
Zdvih max.160 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť35 [kg]
Hmotnosť obrobku max.1.5 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa