Chápadlo pre debny s nápojmi
![](/fileadmin/_processed_/d/c/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP0337-A__SALL__AIN__V1_752a57407d.png)
Výzva
Pre zákazníka z nápojového priemyslu sa mali chápadlom uchopovať debny s nápojmi a fľaše, aby sa naložili a vyložili palety.
Riešenie
Bolo vyvinuté chápadlo, ktoré môže uchopovať fľaše a debny. Vzdialenosť chápadla, resp. odpichnutie medzi obidvomi chápadlami sa pritom dá nastaviť. Vyrovnanie Z slúži ako ochrana proti narazeniu.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP40
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 500 [N] |
Koncepcia uchopenia | KRAFT |
Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
Zdvih max. | 30 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 40 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 21 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |