Chápadlo pre balíky/kartóny

Výzva

Úloha od zákazníka tkvela v tom, že sa v jeho aplikácii museli uchopovať balíky do 20 kg s najrozličnejšími rozmermi. Navyše sa musela monitorovať príslušná výška balíkov, aby bolo možné dať paletovaciemu programu robota spätné hlásenie.

Riešenie

Ako riešenie bolo vyvinuté efektívne, pneumatické chápadlo s uchopovacím zdvihom a silovým zdvihom. Navyše je integrované zisťovanie výšky balíkov. Okrem toho realizuje chápadlo úzky vzhľad vrstiev, resp. hromady.

Hlavné prvky a technické údaje
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.1200 [N]
Koncepcia uchopeniaKRAFT
Uchopovacia poistkaKLE
Zdvih max.250 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť56 [kg]
Hmotnosť obrobku max.20 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]
Vstavané štandardné komponenty

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa