Podlahová vŕtačka pre nábytkársky priemysel
![](/fileadmin/_processed_/5/2/csm_ZIM_BIL_SYS_09SYS002482-01__SALL__AIN__V4_c551624b4e.png)
Výzva
Obrábacia bunka, ktorá dokáže realizovať manipuláciu s dielmi aj ich obrábanie v kompaktnom prevedení. Obrábajú sa skrinkové police pre kuchynský priemysel. Okrem toho sa na systéme montujú plne automatické nožičky skriniek.
Riešenie
Riešenie pomocou robota s multifunkčnou jednotkou a multifunkčnou kovadlinou s centrovaním a zarovnávaním dielov.
Výrobná linka na spracovanie políc v dávke veľkosti 1
- Vysoko flexibilná výrobná linka na opracovanie stavebných podláh vo veľkosti dávky 1 za pomoci robota
- Integrácia spracovania vŕtania a ukladania tvaroviek pomocou multifunkčnej hlavy špecifickej pre daný projekt
- Priama integrácia do systému riadenia výroby zákazníka
- Minimálne priestorové nároky systému vďaka dvojpásovej vertikálnej preprave obrobkov ako rozšírenie existujúceho výrobného prostredia
- Vysoká dostupnosť a jednoduchá údržba vďaka použitiu priemyselných robotov
Technické údaje:
- Spracovanie laminovaných drevotrieskových a MDF dosiek s rozmermi od 200 mm x 200 mm do 1200 mm x 368 mm
- Výrobný výkon do 2 až 3 dielov/min