ZUB109831
![](/fileadmin/_processed_/c/8/csm_SOM_BIL_ART_ZUB109833__SALL__AIN__V1_994fe15b5b.png)
Registrácia polohy piesta
Séria ZUB
Technické údaje
Typ montáže | Registrácia polohy piesta |
Hmotnosť | 0.03 [kg] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Druh pripojeniaen | Kábel/Konektorom |
Prípojný závit | M8 |
Počet vodičov x prierez | 4x0,08 [mm²] |
Konštrukčná veľkosť | XYR1000-ZUB |
Prevádzkové napätie max. | 30 [V DC] |
Prevádzkové napätie min. | 12 [V DC] |
Prevádzková teplota max. | +75 [°C] |
Prevádzková teplota min. | -20 [°C] |
Jednosmerný prúd | ≤100 [mA] |
Spôsob montáže | Radiálny výstup kábla |
Potlačenie zapínacieho impulzu | Áno |
Elektrické prevedenie | Vodič DC 4 |
Materiál krytu | Plast |
Typická hysterézia | 0.795 [mT] |
Dĺžka kábla | 0.3 [m] |
Odolné voči skratom | Áno |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
Vhodné pre konštrukčná veľkosť | XYR1080-B |
V súlade s REACH | Áno |
Reprodukovateľnosť | ≤0,1 [mT] |
V súlade s RoHS | Áno |
Spínací výstup | PNP |
Spínacia frekvencia | 7000 [Hz] |
Spínacie funkcie | Spínací kontakt (NO) |
Spínacie body programovateľné | 2 |
Nárazu vzdorný a odolný voči opotrebeniu | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Pokles napätia | ≤2,2 [V] |
Odber prúdu | ≤15 [mA] |
Chránené proti prepólovaniu | Áno |
Materiál plášťa káblov | PUR |
Miestnosť Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Fzub%5Fxyr1000%5Fb%5Fasmtab%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DZUB109831%7D&encoding=%25 |
Schválenie | CE |
Typ valca | C-drážiek |
Polomer ohybu pri použití vlečnej reťaze min. | 5xØ |
Polomer ohybu pri pevnom položení min. | 3xØ |
Pripojenie | Kábel so zástrčkou |
Detekčná oblasť | 0 ... 20 [mm] |