PKW25-4
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_SOM_BIL_ART_PKW25-4__SALL__AIN__V1_a83887c1bd.png)
Dištančné doska
Séria
Technické údaje
Hmotnosť | 0.19 [kg] |
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
B1 | 92 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
B3 | 40 [mm] |
Typ montáže | Dištančné doska |
G1 | 8.5 |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
T | 4 [mm] |
Dostupnosť | štandardné |
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť