DKPS1120-00-A
![](/fileadmin/_processed_/c/e/csm_ZIM_BIL_SER_DKPS1000__SALL__AIN__V1_61daf97e0e.png)
Upínací prvok
Séria DKPS1000
- Vysoké prídržné sily bez prídavného vzduchu.
Zvýšená bezpečnosť zaistením
rotačnej osi. - Jednoduchá kontrola stavu
Vyhľadávanie polohy piesta pomocou snímača magnetického poľa - Počty cyklov, ktoré prekonávajú trhové požiadavky
Bez úniku vďaka osvedčenému tesneniu piesta.
Technické údaje
Ø hriadeľa | 120 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Zadržiavací krútiaci moment | 530 [Nm] |
Smer montáže | z prednej strany |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Doba zatvárania | 0.1 [s] |
Doba otvárania | 0.1 [s] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 4.7 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/3/b/csm_ZIM_SCH_FUN_DKPS1000__SALL__AIN__V1_2079a21d46.png)
- Teleso
- Pripojenie telesa
Skrutkový spoj k pripojovacej konštrukcii - Piest
Špeciálne tvárnenie pre optimálne vychýlenie pružiny - Tanierové pružiny/hydraulický pružinový posilňovač
Na beztlakové vytvorenie prídržného momentu pomocou predpätia - Rozsah upnutia
Priame upnutie rotačnej osi - Pneumatický prípoj
Prenosi
Stiahnuť CAD údaje
Stiahnuť