DV2N-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_DV__SALL__AIN__V1.png)
Rozdeľovač otáčok
Séria DV
- s 2 resp. 4 pneumatickými priechodkami
Technické údaje
Počet priechodiek | 2 [Počet] |
Zrýchlenie max. | 22 [m/s²] |
Počet otáčok max. | 720 [°/s] |
Zaťaženie ložiska axiálne | 1300 [N] |
Zaťaženie ložiska radiálne | 104 [Nm] |
Prevádzkový tlak max. | 10 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Hmotnosť | 0.43 [kg] |