Expired model GEP9002NCV-B
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/BAU/ZIM_BIL_BAU_GEP9000__SALL__AIN__V1.png)
2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP9000
Vybavenie/možnosti
- 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- Integrovaná registrácia
- IP40
- Zatváranie pružiny / Posilnená verzia
- Digitálny I/O
Technické údaje
Zdvih na čeľusť | 2 [mm] |
Upínacia sila v smere upnutia min. | 20 [N] |
Upínacia sila v smere upnutia max. | 30 [N] |
Max. počet cyklov stálej prevádzky | 200 |
Max. počet cyklov | 250 |
Čas pojazdu | <20 [ms] |
Trvanie impulzu pri otváraní | 25 [ms] |
Trvanie impulzu pri zatváraní | 7 [ms] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Max. príkon prúdu na jeden impulz | 5 [A] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 40 [mm] |
Max. hmotnosť na jednu uchopovaciu čeľusť | 20 [g] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.34 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/7/7/csm_SOM_SCH_FUN_GEP9000__SALL__AIN__V3_4f080c48ac.png)
- Prívod energie
štandardizované rozhranie M12 okrúhly konektor - pohon
pomocou miskového magnetu a kostry cievky podľa princípu ponornej cievky Spotreba prúdu iba pri otváracom a zatváracom impulze (impulz < 25 ms) - registrácia polohy
integrovaný Hallov senzor 3 registrovateľné polohy - kontrola stavu
optický ukazovateľ polohy pomocou LED - ky chápadlo otvorené, chápadlo zavreté a dielec je uchopený - Nútený klinový hákový mechanizmus
mechanické samočinné brzdenie v koncovej polohe - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - čeľusť chápadla
z vysokopevného, tvrdoanodizovaného hliníka snímateľné strediace objímky pre pripojenie individuálnej uchopovacej čeľuste