WER4000FPL15-12-A
![](/fileadmin/_processed_/1/c/csm_SOM_BIL_ART_WER4000FPL15-12-A__SALL__AIN__V1_d280bd94c7.png)
Energetické elementy
Séria WER4000
Technické údaje
Počet fluidných spojok | 15 |
Vhodné pre | Pevný diel |
Prípojný závit | M5 |
Séria | WER4000 |
Prevádzkový tlak | -0.6 ... 10 [bar] |
Typ prenosu | pneumaticky |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.42 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER4000LPL15-12-A | M5 | ![]() |