WER3000LPL04-06-A
![](/fileadmin/_processed_/6/1/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LPL04-06-A__SALL__AIN__V1_1e6324d5e3.png)
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Počet fluidných spojok | 4 |
Vhodné pre | Voľný diel |
Prípojný závit | G1/8" |
Séria | WER3000 |
Prevádzkový tlak | -0.6 ... 10 [bar] |
Typ prenosu | pneumaticky |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.13 [kg] |
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPL04-06-A | G1/8" | ![]() |