WER3000FFL01-03-A
![](/fileadmin/_processed_/2/3/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FFL01-03-A__SALL__AIN__V1_2b55222059.png)
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Počet fluidných spojok | 1 |
Vhodné pre | Pevný diel |
Prípojný závit | G1/4" |
Séria | WER3000 |
Typ prenosu | fluidné |
Prevádzkový tlak | Fehlende Variable [bar] |
Tlak mechanického spojenia max. | 25 [bar] |
Hmotnosť | 0.18 [kg] |
Menovitá svetlosť | 5 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LFL01-03-A | G1/4" | ![]() |