WER3000LIL01-00

Energetické elementy
Séria WER3000

  

  • Fluidálny a elektrický prenos energie
  • Štandardizované a normované
  • Krátke prestávky pri údržbových prácach
  • Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Dátový prenosIO-Link
Vhodné preVoľný diel
Druh spojeniazástrčkové spojenie
Prípojný závitM12
SériaWER3000
Typ prenosuKomunikácia
Počet kontaktov5
Typ pripojeniaZdierka
Druh pripojeniaenOkrúhly konektor
Spájacia sila40 [N]
Sila rozpojenia40 [N]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.11 [kg]
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov Druh pripojeniaen Prípojný závit
WER3000FIL01-00 5 Okrúhly konektor M12