WER3000FPB01-00
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FPB01-00__SALL__AIN__V1_f8d0d440c4.png)
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Dátový prenos | Profibus |
Vhodné pre | Pevný diel |
Druh spojenia | zástrčkové spojenie |
Prípojný závit | M12 |
Séria | WER3000 |
Typ prenosu | Komunikácia |
Počet kontaktov | 5 |
Typ pripojenia | Kolík |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Spájacia sila | 40 [N] |
Sila rozpojenia | 40 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.13 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LPB01-00 | 5 | Okrúhly konektor | M12 | ![]() |
WER3000LLN00-00-A | ![]() |