WER3000FIL01-18-A
![](/fileadmin/_processed_/a/d/csm_SOM_BIL_ART_WER3000FIL01-18-A__SALL__AIN__V1_60788dabf1.png)
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Dátový prenos | IO-Link |
Vhodné pre | Pevný diel |
Druh spojenia | bezkontaktné |
Prípojný závit | M12 |
Séria | WER3000 |
Typ prenosu | Komunikácia |
Počet kontaktov | 4 |
Typ pripojenia | Kolík |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Hmotnosť | 0.25 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LIL01-18-A | 4 | Okrúhly konektor | M12 | ![]() |