WER3000LPB01-00
![](/fileadmin/_processed_/0/7/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LPB01-00__SALL__AIN__V1_ea9a9dca78.png)
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Dátový prenos | Profibus |
Vhodné pre | Voľný diel |
Druh spojenia | zástrčkové spojenie |
Prípojný závit | M12 |
Séria | WER3000 |
Typ prenosu | Komunikácia |
Počet kontaktov | 5 |
Typ pripojenia | Zdierka |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Spájacia sila | 40 [N] |
Sila rozpojenia | 40 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.12 [kg] |
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPB01-00 | 5 | Okrúhly konektor | M12 | ![]() |