WER3000LIL01-18-A

Energetické elementy
Séria WER3000

  

  • Fluidálny a elektrický prenos energie
  • Štandardizované a normované
  • Krátke prestávky pri údržbových prácach
  • Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Dátový prenosIO-Link
Vhodné preVoľný diel
Druh spojeniabezkontaktné
Prípojný závitM12
SériaWER3000
Typ prenosuKomunikácia
Počet kontaktov4
Typ pripojeniaZdierka
Druh pripojeniaenOkrúhly konektor
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Hmotnosť0.25 [kg]
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov Druh pripojeniaen Prípojný závit
WER3000FIL01-18-A 4 Okrúhly konektor M12