WER1000LIL01-00-B

Energetické elementy
Séria WER1000

  

  • Fluidálny a elektrický prenos energie
  • Štandardizované a normované
  • Krátke prestávky pri údržbových prácach
  • Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Dátový prenosIO-Link
Vhodné preVoľný diel
Druh spojeniaPružinové kontakty
Prípojný závitM12
SériaWER1000
Typ prenosuKomunikácia
Počet kontaktov5
Typ pripojeniaZdierka
Druh pripojeniaenOkrúhly konektor
Spájacia sila10 [N]
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hmotnosť0.029 [kg]
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov Druh pripojeniaen Prípojný závit
WER1000FIL01-00-B 5 Okrúhly konektor M12