WER3000LSI08-18-A
![](/fileadmin/_processed_/a/a/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LSI08-18-A__SALL__AIN__V1_13b1a43f0c.png)
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Voľný diel |
Druh spojenia | bezkontaktné |
Prevádzkové napätie | 24 [V] |
Menovitý prúd | 0.2 [A] |
Počet kontaktov | 8+2 |
Funkcia | Prúdový signál |
Séria | WER3000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Typ pripojenia | Zdierka |
Prípojný závit | M12 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Hmotnosť | 0.24 [kg] |
Celkový menovitý prúd max. | 0.5 [A] |
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FSI08-18-A | 8+2 | Okrúhly konektor | M12 | ![]() |