WER3000LLA01-00-A
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_SOM_BIL_ART_WER3000LLA01-00-A__SALL__AIN__V3_f1a2f97165.png)
Energetické elementy
Séria WER3000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Voľný diel |
Druh spojenia | zástrčkové spojenie |
Prevádzkové napätie | 58 [V] |
Menovitý prúd | 140 [A] |
Počet kontaktov | 1 |
Funkcia | Zaťažovací prúd |
Séria | WER3000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Ucho kábla |
Typ pripojenia | Kolík |
Prípojný závit | M8 |
Spájacia sila | 30 [N] |
Sila rozpojenia | 25 [N] |
Hmotnosť | 0.081 [kg] |
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA01-00-A | 1 | Ucho kábla | M8 | ![]() |