RSTVSM23W19S-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_RSTVSM23W19S-B__SALL__AIN__V1.png)
Okrúhly konektor
Séria RSTV
Technické údaje
Počet kontaktov | 19 |
Séria | RSTV |
Druh pripojeniaen | Krimpovacie kontakty |
Typ pripojenia | Kolík |
Prípojný závit | M23 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Hmotnosť | 0.3 [kg] |