RSTVSM23G19S-B
![](/fileadmin/_processed_/9/9/csm_SOM_BIL_ART_RSTVSM23G19S-B__SALL__AIN__V1_c4b7cde078.png)
Okrúhly konektor
Séria RSTV
Technické údaje
Počet kontaktov | 19 |
Séria | RSTV |
Druh pripojeniaen | Krimpovacie kontakty |
Typ pripojenia | Kolík |
Prípojný závit | M23 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Hmotnosť | 0.09 [kg] |