Pneumatický tlmič
Séria Bajo
![](/fileadmin/_processed_/d/b/csm_ZIM_BIL_SER_A048-10-018-BAJO__SALL__AIN__V1_e74b925f4e.png)
Objednávka č. | Hmotnosť zabrzdenia | Priemer telesa tlmiča | Dĺžka telesa tlmiča | |
---|---|---|---|---|
A048-10-000 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 78.1 [mm] | |
A048-10-009 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 86.1 [mm] | |
A048-10-018 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 78.1 [mm] |
Objednávka č. | Hmotnosť zabrzdenia | Priemer telesa tlmiča | Dĺžka telesa tlmiča | |
---|---|---|---|---|
A048-10-000 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 78.1 [mm] | |
A048-10-009 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 86.1 [mm] | |
A048-10-018 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 78.1 [mm] |