E110-15-146
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_ZIM_BIL_ART_E110-15-146-SILENTOFORTE-2-0__SALL__AIN__V1_0a1fc1b523.png)
Samouťahovanie
Séria Silento Forte 2.0
Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia | 35.0 [kg] |
Smer pôsobenia | Zatváranie dovnútra |
Voľný chod | Áno |
Dĺžka voľného chodu | 15.0 [mm] |
Technológia | Trenie |
Celková dĺžka max. | 326.0 [mm] |
Farba telesa SU | Sivá RAL 7035 |
Farba zaisťovacej páky SU | Čierna RAL 9005 |
Priemer otvorov SU | 3.5 [mm] |
Šírka SU | 16.0 [mm] |
Výška SU | 22.8 [mm] |
Vyhotovenie zaisťovacej páky SU | Typ A |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť