E070-08-050
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_ZIM_BIL_ART_E070-08-038-SILENTODOPPIO70__SALL__AIN__V1_294117f45c.png)
Samouťahovanie
Séria Silento Doppio 70
Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia | 30.0 [kg] |
Smer pôsobenia | Obojstranné zatváranie dovnútra |
Voľný chod | Nie |
Dĺžka voľného chodu | 0.0 [mm] |
Technológia | Defined Comfort |
Celková dĺžka max. | 318.0 [mm] |
Farba telesa SU | Sivá RAL 7035 |
Farba zaisťovacej páky SU | Sivá RAL 7035 |
Priemer otvorov SU | 4.2 [mm] |
Šírka SU | 16.4 [mm] |
Výška SU | 28.0 [mm] |
Vyhotovenie zaisťovacej páky SU | Typ S |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť