E050-08-109
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_BIL_ART_E050-08-109-SILENTOCENTRATO__SALL__AIN__V1_9c44107bfb.png)
Samouťahovanie
Séria Silento Centrato
Technické údaje
Hmotnosť zabrzdenia | 70.0 [kg] |
Smer pôsobenia | Obojstranné zatváranie dovnútra |
Voľný chod | Nie |
Dĺžka voľného chodu | 0.0 [mm] |
Technológia | Defined Comfort |
Celková dĺžka max. | 288.0 [mm] |
Farba telesa SU | Sivá RAL 7035 |
Farba zaisťovacej páky SU | Prírodná |
Priemer otvorov SU | 5.5 [mm] |
Šírka SU | 15.0 [mm] |
Výška SU | 56.7 [mm] |
Vyhotovenie zaisťovacej páky SU | Typ S |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť