F015-10-041
![](/fileadmin/_processed_/4/1/csm_ZIM_BIL_ART_F015-10-041-GIGANTO__SALL__AIN__V1_2fa5712ac6.png)
Kvapalinové tlmiče
Séria Giganto
Technické údaje
Technológia | Defined Comfort |
Charakteristika tlmiča | Lineárne konštantná |
Sila tlmiča | 200 [N] |
Tolerancia tlmiča | +50/-50 [N] |
Rýchlosť tlmiča | 12 [mm/s] |
Voľný chod | Nie |
Dĺžka voľného chodu | 0.0 [mm] |
Vratný pohyb pružiny tlmiča | Áno |
Farba telesa tlmiča | Biela RAL 9001 |
Farba krytu tlmiča | Sivá RAL 7035 |
Priemer telesa tlmiča | 10.0 [mm] |
Dĺžka telesa tlmiča | 42.0 [mm] |
Priemer piestnej tyče tlmiča | 2.3 [mm] |
Pripojenie telesa tlmiča | Bez pripojenia |
Pripojenie piestnej tyče tlmiča | Bez hlavy |
Aplikačné prostredie | Štandardné |
Prenosi
Dátový list PDF
Stiahnuť