PSE22X15NHAE-A
![](/fileadmin/_processed_/7/a/csm_ZIM_BIL_BAU_PSE20N__SALL__AIN__V1_d90b86d66c.png)
Priemyselné tlmiče PowerStop
Séria Standard Energy
- Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a zaťaženia
- Vysoké pohltenie energie vďaka maximálnemu využitiu v každej polohe piestu
- Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke
- Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piesta
- Vysoká prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť
- Ochrana proti korózii vďaka použitiu nerezovej ocele
- Individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 41 [J] |
Min. rýchlosť nárazu | 0.1 [m/s] |
Max. rýchlosť nárazu | 1.2 [m/s] |
Závit | M22X1.5 |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 90000 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 41 [J] |
Hlava | bez hlavy dlhá piestna tyč |
Variant zdvihu | Normálny zdvih |
Max. uhol nárazu | 2 [°] |
Sila na pevnom doraze max. | 10 [kN] |
Uťahovací moment kontramatice | 20 [Nm] |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Min. vratná sila | 7 [N] |
Max. vratná sila | 15 [N] |
Čas resetovania max. | 0.3 [s] |
Ochrana | Stierač (NBR) |
Séria | Standard Energy |
Prípustný teplotný rozsah | -10 ... +70 [°C] |
s certifikátom H1 | Áno |