PSE10X10NSDS-A
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
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 3 [J] |
Min. rýchlosť nárazu | 1.8 [m/s] |
Max. rýchlosť nárazu | 3.5 [m/s] |
Závit | M10X1 |
Zdvih | 8 [mm] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 22000 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 3 [J] |
Stupeň tvrdosti | Soft |
Hlava | s oceľovou hlavou |
Variant zdvihu | Normálny zdvih |
Max. uhol nárazu | 2 [°] |
Sila na pevnom doraze max. | 2 [kN] |
Uťahovací moment kontramatice | 4 [Nm] |
Hmotnosť | 21 [g] |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Min. vratná sila | 2 [N] |
Max. vratná sila | 4 [N] |
Čas resetovania max. | 0.2 [s] |
Ochrana | bez ochrany |
Séria | Standard Energy |
Prípustný teplotný rozsah | -10 ... +70 [°C] |
s certifikátom H1 | Áno |
Príslušenstvo