PME06X05NHAS-A

Priemyselné tlmiče PowerStop
Séria Mini Energy

  • Najvyššia kvalita pre najextrémnejšie požiadavky a zaťaženia
  • Vysoké pohltenie energie vďaka maximálnemu využitiu v každej polohe piestu
  • Presné brzdenie bez výkyvov vďaka neustále sa zužujúcej skrutkovitej drážke
  • Malé opotrebovanie vďaka hydrostatickému vedeniu piesta
  • Vysoká prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť
  • Ochrana proti korózii vďaka použitiu nerezovej ocele
  • Individuálne dimenzovanie riešení prispôsobených zákazníkovi
Technické údaje
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke1.8 [J]
Min. rýchlosť nárazu0.1 [m/s]
Max. rýchlosť nárazu1.2 [m/s]
ZávitM6X0.5
Zdvih5 [mm]
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke5000 [J/h]
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia1.8 [J]
Stupeň tvrdostiHard
Hlavas oceľovou hlavou
Variant zdvihuNormálny zdvih
Max. uhol nárazu2 [°]
Sila na pevnom doraze max.0.5 [kN]
Uťahovací moment kontramatice2 [Nm]
Hmotnosť6 [g]
MateriálUšľachtilá oceľ
Neobsahuje látky narúšajúce lakÁno
V súlade s REACHÁno
V súlade s RoHSÁno
Min. vratná sila1.5 [N]
Max. vratná sila2.5 [N]
Čas resetovania max.0.15 [s]
OchranaStierač (NBR)
SériaMini Energy
Prípustný teplotný rozsah-10 ... +70 [°C]
s certifikátom H1Áno