PHE20X15LWAK-A
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_ZIM_BIL_BAU_PHE20N__SALL__AIN__V1_b22d60560d.png)
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
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 65 [J] |
Min. rýchlosť nárazu | 3.0 [m/s] |
Max. rýchlosť nárazu | 5.0 [m/s] |
Závit | M20X1.5 |
Zdvih | 25 [mm] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 90000 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 75 [J] |
Stupeň tvrdosti | Supersoft |
Hlava | s plastovou hlavou |
Variant zdvihu | Dlhý zdvih |
Max. uhol nárazu | 2 [°] |
Sila na pevnom doraze max. | 10 [kN] |
Uťahovací moment kontramatice | 40 [Nm] |
Hmotnosť | 180 [g] |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Min. vratná sila | 16 [N] |
Max. vratná sila | 26 [N] |
Čas resetovania max. | 0.5 [s] |
Ochrana | Stierač (NBR) |
Séria | High Energy |
Prípustný teplotný rozsah | -10 ... +70 [°C] |
s certifikátom H1 | Áno |
Príslušenstvo