PHE16X10NHDK-A
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_BIL_BAU_PHE14N__SALL__AIN__V1_d03f8f1f46.png)
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
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 34 [J] |
Min. rýchlosť nárazu | 0.1 [m/s] |
Max. rýchlosť nárazu | 1.2 [m/s] |
Závit | M16X1 |
Zdvih | 12 [mm] |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 50000 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 42 [J] |
Stupeň tvrdosti | Hard |
Hlava | s plastovou hlavou |
Variant zdvihu | Normálny zdvih |
Max. uhol nárazu | 2 [°] |
Sila na pevnom doraze max. | 3.5 [kN] |
Uťahovací moment kontramatice | 20 [Nm] |
Hmotnosť | 81 [g] |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Neobsahuje látky narúšajúce lak | Áno |
V súlade s REACH | Áno |
V súlade s RoHS | Áno |
Min. vratná sila | 7 [N] |
Max. vratná sila | 11 [N] |
Čas resetovania max. | 0.3 [s] |
Ochrana | bez ochrany |
Séria | High Energy |
Prípustný teplotný rozsah | -10 ... +70 [°C] |
s certifikátom H1 | Áno |
Príslušenstvo