PAE27X30LHDE-A
Priemyselné tlmiče PowerStop
Séria Adjustable Energy
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
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v nepretržitej prevádzke | 230 [J] |
Min. rýchlosť nárazu | 0.1 [m/s] |
Max. rýchlosť nárazu | 5.0 [m/s] |
Závit | M27X3.0 |
Maximálna absorpcia energie za hodinu v nepretržitej prevádzke | 120000 [J/h] |
Maximálna absorpcia energie na jeden zdvih v situácii núdzového zastavenia | 230 [J] |
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
Max. vratná sila | 45 [N] |
Čas resetovania max. | 0.6 [s] |
Ochrana | bez ochrany |
Séria | Adjustable Energy |
Prípustný teplotný rozsah | -10 ... +70 [°C] |
s certifikátom H1 | Áno |