WER2000FPL06-12-B
![](/fileadmin/_processed_/7/1/csm_SOM_BIL_ART_WER2000FPL06-12-B__SALL__AIN__V1_424f25cbbd.png)
Energetické elementy
Séria WER2000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Počet fluidných spojok | 6 |
Vhodné pre | Pevný diel |
Prípojný závit | M5 |
Séria | WER2000 |
Prevádzkový tlak | -0.6 ... 10 [bar] |
Typ prenosu | pneumaticky |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.033 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER2000LPL06-12-B | M5 | ![]() |