WER1000FPL02-12-B
![](/fileadmin/_processed_/9/8/csm_SOM_BIL_ART_WER1000FPL02-12-B__SALL__AIN__V1_63f0e1e462.png)
Energetické elementy
Séria WER1000
- Pneumatický prenos energie
Technické údaje
Počet fluidných spojok | 2 |
Vhodné pre | Pevný diel |
Prípojný závit | M5 |
Séria | WER1000 |
Prevádzkový tlak | -0.6 ... 10 [bar] |
Typ prenosu | pneumaticky |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.026 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LPL02-12-B | M5 | ![]() |