WER1000FPL04-12-B
![](/fileadmin/_processed_/0/7/csm_SOM_BIL_ART_WER1000FPL04-12-B__SALL__AIN__V4_7bf4c4fe2d.png)
Energetické elementy
Séria WER1000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Počet fluidných spojok | 4 |
Vhodné pre | Pevný diel |
Prípojný závit | M5 |
Séria | WER1000 |
Prevádzkový tlak | -0.6 ... 10 [bar] |
Typ prenosu | pneumaticky |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.035 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LPL04-12-B | M5 | ![]() |