WWR50
Počet fluidných spojok | Prípojný závit | Prevádzkový tlak | Prietok každého jedného prenášača | Izdelki | |
---|---|---|---|---|---|
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | prečítajte si viac | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | prečítajte si viac |
Počet fluidných spojok | Prípojný závit | Prevádzkový tlak | Prietok každého jedného prenášača | Izdelki | |
---|---|---|---|---|---|
2 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | prečítajte si viac | |
4 | M5 | -0.6 ... 10 [bar] | 150 [l/min] | prečítajte si viac |