WER1000LSI04-15-B
![](/fileadmin/_processed_/d/4/csm_SOM_BIL_ART_WER1000LSI04-15-B__SALL__AIN__V1_2c84365308.png)
Energetické elementy
Séria WER1000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Voľný diel |
Druh spojenia | Pružinové kontakty |
Prevádzkové napätie | 60 [V] |
Menovitý prúd | 3 [A] |
Počet kontaktov | 2x4 |
Funkcia | Signálny prúd s pripojením snímača na strane nástroja |
Séria | WER1000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Typ pripojenia | Zdierka |
Prípojný závit | M8 |
Spájacia sila | 8 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.031 [kg] |
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI08-00-B | 8 | Okrúhly konektor | M12 | ![]() |
WER1000FSI12-00-B | 12 | Okrúhly konektor | M12 | ![]() |