WER1000LSI20-05-B
![](/fileadmin/_processed_/5/8/csm_ZIM_BIL_ART_WER1000LSI20-05-B__SALL__AIN__V1_e91177758d.png)
Energetické elementy
Séria WER1000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Voľný diel |
Druh spojenia | Pružinové kontakty |
Prevádzkové napätie | 60 [V] |
Menovitý prúd | 3 [A] |
Počet kontaktov | 20 |
Funkcia | Prúdový signál |
Séria | WER1000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Koniec voľného vlákna |
Typ pripojenia | Prispôsobiteľné |
Spájacia sila | 20 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 0.01 [kg] |
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI20-05-B | 20 | Koniec voľného vlákna | ![]() |